HPUS021D20V

115F0668

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 85 Kilogram
Peso líquido 75 Kilogram
Volume 0.42 Cubic meter

 

Aplicações MBP
Compressor model MLZ021-9
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 130 W
Controle de capacidade Velocidade fixa
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 0.96 A
Código elétrico V
Description HPUS021D20V
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 3600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/60
Frequência [Hz] 60 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number HPUS021D20V
Nome do produto Package unit
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 130 W
Tamanho da pá do ventilador [mm] 450 mm
Tecnologia Scroll
Tipo Optyma™ Slim Pack D20
Tipo de condensador C3
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 400 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Versão D20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality