HPMP050D20N

115F0642

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60

Detalhes do produto

Peso bruto 124 Kilogram
Peso líquido 112 Kilogram

 

Aplicações MBP
Compressor model MT050-1VM
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 480 W
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 1.94 A
Código elétrico N
Description HPMP050D20N
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 7200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 220/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/60
Frequência [Hz] 60 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number HPMP050D20N
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Product Name Description Package unit
Refrigerantes R22
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 260 W
Tecnologia Recíproco
Tipo Optyma™ Slim Pack D20
Tipo de condensador C4
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 208 V
Versão D20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality