HPZP040D20Q

115F0613

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 80 Kilogram
Peso líquido 70 Kilogram

 

Aplicações MBP
Compressor model MTZ040-3VM
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 130 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 0.97 A
Código elétrico Q
Description HPZP040D20Q
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 3600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 220/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/60
Frequência [Hz] 60 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Model number HPZP040D20Q
Nome do produto Package unit
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R448A
R449A
R452A
R513A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 130 W
Tecnologia Recíproco
Tipo Optyma™ Slim Pack D20
Tipo de condensador C3
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Versão D20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality