HPZP040D20N
115F0612
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60
Peso bruto | 80 Kilogram |
Peso líquido | 70 Kilogram |
Peso bruto | 80 Kilogram |
Peso líquido | 70 Kilogram |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MTZ040-1VM |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.97 A |
Código elétrico | N |
Description | HPZP040D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
Model number | HPZP040D20N |
Nome do produto | Package unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ Slim Pack D20 |
Tipo de condensador | C3 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MTZ040-1VM |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Contain batteries | No |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.97 A |
Código elétrico | N |
Description | HPZP040D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
Model number | HPZP040D20N |
Nome do produto | Package unit |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 130 W |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ Slim Pack D20 |
Tipo de condensador | C3 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |