SHGX44e/565-4 SL
115D16199
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199
Peso bruto | 398.8 Kilogram |
Peso líquido | 334.8 Kilogram |
Volume | 3206.53 Liter |
Peso bruto | 398.8 Kilogram |
Peso líquido | 334.8 Kilogram |
Volume | 3206.53 Liter |
Altura total [mm] | 1306 mm |
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
Comprimento [mm] | 1046 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX44e/565-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 1249 mm |
Legacy BOCK ID | 16199 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/565-4 SL |
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
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Tipo | SHGX44 |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 1306 mm |
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
Comprimento [mm] | 1046 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX44e/565-4 SL |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 1249 mm |
Legacy BOCK ID | 16199 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/565-4 SL |
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
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Tipo | SHGX44 |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |