Altura total [mm] |
1606 mm |
Anti-vibration pads |
Yes |
Cilindro |
6 |
Classe IP |
IP 65 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comprimento [mm] |
1225 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] |
800 W |
Contain batteries |
No |
Description |
SHGZX7/1620-4 L R404A/R507 |
Discharge connection size [mm] |
35 mm |
Dual HP/LP pressure switch |
Yes |
Family |
SHGZ L |
Fase |
3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] |
20000 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] |
24500 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequência [Hz] |
50 Hz |
Grupo de produtos |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Largura [mm] |
1251 mm |
Legacy BOCK ID |
14627 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHGZX7/1620-4 L R404A/R507 |
Nome do produto |
Bare unit |
Número de ventiladores |
4 |
Oil differential pressure sensor |
Yes |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
Yes |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
Yes |
Oil temperature sensor |
No |
Proteção do motor |
MP10 230V AC |
Refrigerantes |
R404A |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 3/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
2 1/8 in |
Tecnologia |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Tipo |
SHGZX7 |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |