OP-MSXM030MTZW05E
114X7323-B
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60
Peso bruto | 85 Kilogram |
Peso líquido | 70 Kilogram |
Volume | 3.455 Hectoliter |
Peso bruto | 85 Kilogram |
Peso líquido | 70 Kilogram |
Volume | 3.455 Hectoliter |
Aplicações |
MBP LBP |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 110 W |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Código elétrico | E |
Description | OP-MSXM030MTZW05E |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MSXM030MTZW05E |
Nome do produto | Package unit |
Número de ventiladores | 1 |
Refrigerantes |
R452A R134a R513A R448A R449A R404A |
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 68 W |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450 mm |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tipo de condensador | D7 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Versão | W05 |
Aplicações |
MBP LBP |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 110 W |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Código elétrico | E |
Description | OP-MSXM030MTZW05E |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-MSXM030MTZW05E |
Nome do produto | Package unit |
Número de ventiladores | 1 |
Refrigerantes |
R452A R134a R513A R448A R449A R404A |
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 68 W |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450 mm |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W05 |
Tipo de condensador | D7 |
Utilização de segmentos |
Baixa pressão traseira Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Versão | W05 |