Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05G

114X7069

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Produkta informācija

Bruto svars 96 Kilogram
Neto svars 77 Kilogram
Volume 635.04 Liter
EAN 5702428562287

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 240 V
Aukstumaģenti R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ038T5
Contain batteries No
Description OP-MSXM080MLW05G
Elektriskais kods G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 1
Fāžu skaits (kompresors) 1
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Garums [mm] 464 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Package unit
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kompresora strāvas padeve [V] 230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums 1.62 mm³
Kondensatora tips G7
Kopējais augstums [mm] 825 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidi MBP
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 8.5 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MCC 38 A
Min fuse rating [A] 45 A
Model number OP-MSXM080MLW05G
Platums [mm] 1105 mm
Pārslodzes releja tips LRE35
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA 24.3 A
Savienojuma tips lodējams
Saņēmēja apstiprinājums CE
Saņēmēja tilpums [L] 6.2 L
SCIP dossier no. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product name OPTYMA W05
Segmentu lietojums Vidējs pretspiediens
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] 75 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] 44 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] 64 dBA
Spriegums, 50Hz [V] 220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.] 240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 7/8 colla
Tehnoloģija Rullis
Tips Optyma™ Slim Pack W05
Ventilatora diametrs [mm] 500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 500 mm
Ventilatora pārsega/režģa tips B3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A] 0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] 104 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] 190 W
Ventilatoru skaits 1
Versija W05
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 220 V
Ātruma platforma Fixed-speed
Šķidruma līnijas savienojums [collas] 1/2 colla

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality