OP-MSXM068MLW05E

114X7068-B

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Detalhes do produto

Peso bruto 96 Kilogram
Peso líquido 77 Kilogram
Volume 0.423 Cubic meter

 

Aplicações MBP
Contain batteries No
Description OP-MSXM068MLW05E
Family Optyma™ Slim Pack
Fonte de alimentação do compressor [V] 400/3/50
Grupo de produtos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Model number OP-MSXM068MLW05E
Nome do produto Package unit
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Versão W05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality