OP-MSXM068MLW05G

114X7067

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 95 Kilogram
Peso líquido 76 Kilogram
Volume 635.04 Liter
EAN 5702428562300

 

Altura total [mm] 825 mm
Aplicações MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ030T5
Comprimento [mm] 464 mm
Conexão da linha de líquido [pol.] 1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 190 W
Contain batteries No
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.96 A
Código elétrico G
Description OP-MSXM068MLW05G
Diâmetro do ventilador [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
HMBP Capacidade de refrigeração [kW] (R513A) 4.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
Homologação do receptor CE
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 1105 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) 7.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MCC 32 A
Min fuse rating [A] 40 A
Model number OP-MSXM068MLW05G
Nome do produto Package unit
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] 63 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] 43 dBA
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 74 dBA
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 20.5 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] 104 W
SCIP dossier no. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product name OPTYMA W05
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm] 500 mm
Tecnologia Scroll
Tensão 50 Hz [V] 220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] 230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo de condensador G7
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de grade do ventilador B3
Tipo de relé de sobrecarga LRE32
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 220 V
Versão W05
Volume do tanque [L] 6.2 L
Volume interno da bobina do condensador 1.62 mm³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality