Altura total [mm] |
690 mm |
Aplicações |
MBP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
MLZ026T5 |
Comprimento [mm] |
464 mm |
Conexão da linha de líquido [pol.] |
1/2 in |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
110 W |
Contain batteries |
No |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] |
0.47 A |
Código elétrico |
G |
Description |
OP-MSXM057MLW05G |
Diâmetro do ventilador [mm] |
450 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Slim Pack |
Fase |
1 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] |
3300 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
230/1/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] |
230/1/50 |
Frequência [Hz] |
50 Hz |
Grupo de produtos |
Condensing Units |
HMBP Capacidade de refrigeração [kW] (R513A) |
3.81 kW |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
3.7 to 7 kW |
Homologação do receptor |
CE |
In scope of WEEE |
Yes |
Largura [mm] |
1079 mm |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) |
5.87 kW |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
3.7 to 7.3 kW |
MCC |
26 A |
Min fuse rating [A] |
32 A |
Model number |
OP-MSXM057MLW05G |
Nome do produto |
Package unit |
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] |
62 dBA |
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] |
42 dBA |
Núm. de fases (compressor) |
1 |
Núm. de fases (ventilador) |
1 |
Número de ventiladores |
1 |
Plataforma de velocidade |
Fixed-speed |
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] |
73 dBA |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Refrigerantes |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
RLA |
16.7 A |
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
68 W |
SCIP dossier no. |
517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
SCIP dossier product name |
OPTYMA W05 |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
3/4 in |
Tamanho da pá do ventilador [mm] |
450 mm |
Tecnologia |
Scroll |
Tensão 50 Hz [V] |
220 V |
Tensão 50 Hz [V] [Máx] |
240 V |
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] |
230 V |
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] |
230 V |
Tipo |
Optyma™ Slim Pack W05 |
Tipo de condensador |
D7 |
Tipo de conexão |
SOLDA |
Tipo de grade do ventilador |
B2 |
Tipo de relé de sobrecarga |
LRE32 |
Utilização de segmentos |
Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
240 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
220 V |
Versão |
W05 |
Volume do tanque [L] |
3.4 L |
Volume interno da bobina do condensador |
0.58 L |