SHAX34e/255-4 L

114D16119

Refrigerantes: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16119

Detalhes do produto

Peso bruto 207.7 Kilogram
Peso líquido 173 Kilogram
Volume 1102.29 Liter

 

Altura total [mm] 746 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comprimento [mm] 756 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 550 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 800 W
Description SHAX34e/255-4 L
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family SHA L
Fase 3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 5900 m³/h
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 1086 mm
Legacy BOCK ID 16119
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHAX34e/255-4 L
Nome do produto Bare unit
Número de ventiladores 1
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Pressure switch No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHAX34
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality