SHGX34e/215-4 L
114C16106
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16106
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16106
Peso bruto | 209.5 Kilogram |
Peso líquido | 178 Kilogram |
Volume | 1102.29 Liter |
Peso bruto | 209.5 Kilogram |
Peso líquido | 178 Kilogram |
Volume | 1102.29 Liter |
Altura total [mm] | 746 mm |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 66 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comprimento [mm] | 750 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX34e/215-4 L |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
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
Legacy BOCK ID | 16106 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/215-4 L |
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
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Tipo | SHGX34 |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 746 mm |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 66 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comprimento [mm] | 750 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 800 W |
Description | SHGX34e/215-4 L |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Family | SHG L |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
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
Legacy BOCK ID | 16106 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/215-4 L |
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
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Tipo | SHGX34 |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |