Altura total [mm] |
746 mm |
Anti-vibration pads |
Yes |
Cilindro |
4 |
Classe IP |
IP 44 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comprimento [mm] |
756 mm |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] |
550 W |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] |
800 W |
Description |
SHAX34e/215-4 L |
Discharge connection size [mm] |
16 mm |
Family |
SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Fase |
3 |
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] |
5900 m³/h |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] |
7000 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequência [Hz] |
50 Hz |
Grupo de produtos |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Largura [mm] |
1086 mm |
Legacy BOCK ID |
16118 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
SHAX34e/215-4 L |
Número de ventiladores |
1 |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
No |
Pressure switch |
No |
Product Name Description |
Bare unit |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
22 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tecnologia |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Tipo |
SHAX34 |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |