Micro Plate heat exchanger, MPHE C39L-EZ, Number of plates: 48

111B8557

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detalhes do produto

Peso bruto 5.8 Kilogram
Peso líquido 5.65 Kilogram
Volume 10.949 Liter
EAN 5715162989074

 

Aplicação Chiller
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo C39L-EZ
Equipamento Prisioneiro
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de tamanhos da con. Q1 K1"
Faixa de tamanhos da con. Q2 K1"
Faixa de tamanhos da con. Q3 H1/2D
Faixa de tamanhos da con. Q4 H7/8E
Faixa de tamanhos da con. Q5 Null
Faixa de tamanhos da con. Q6 Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] 200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] -196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] 320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] -390 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Evaporador
Grupo de produtos Heat exchangers
In scope of WEEE No
Material de soldagem Soldagem de cobre
No. de placas 48
Nome do produto Micro Plate heat exchanger
Nota de função Com distribuidor
Nº do modelo 39
Padrão da placa Z
Plate material no. AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi] 711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Tamanho d conexão H5 Null
Tamanho da con. H1 Null
Tamanho da con. H2 Null
Tamanho da con. H3 Null
Tamanho da con. H4 Null
Tamanho da con. H6 Null
Tipo MPHE C39L-EZ
Tipo da con. H1 Null
Tipo da con. H2 Null
Tipo da con. H3 Null
Tipo da con. H4 Null
Tipo da con. H5 Null
Tipo da con. H6 Null
Tipo da con. Q1 Conexão de solda
Tipo da con. Q2 Conexão de solda
Tipo da con. Q3 Conexão de solda
Tipo da con. Q4 Conexão de solda
Tipo da con. Q5 Null
Tipo da con. Q6 Null

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality