Altura [mm] |
110 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação do relé de saída indutivo [A] |
3 A |
Classificação do relé de saída resistivo [A] |
10 A |
Comprimento do sensor [mm] |
100 mm |
Description |
Dupla função de limite e controle |
Diferencial de comutação |
4 ± 1°C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de controle de temperatura [°C] [Max] |
90 °C |
Faixa de controle de temperatura [°C] [Min] |
0 °C |
Faixa de limite [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de limite [°C] [Min] |
90 °C |
Função |
Controle duplo e termostato de limite |
Grupo de produtos |
Immersion Thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
Largura [mm] |
100 mm |
Profundidade [mm] |
57 mm |
REACH Candidate List substances |
No |
Temp. configurada na fábrica Limite [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Tipo |
ITD |
Tipo de interruptor - controle |
SPDT |
Tipo de interruptor - limite |
SPST |