Termostatos de imersão, ITC, Função: Termostato de controle (à prova de violação), 0 °C - 90 °C

099-1057

Função de controle (reconfiguração térmica)

Detalhes do produto

Peso bruto 0.284 Kilogram
Peso líquido 0.284 Kilogram
Volume 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

Altura [mm] 110 mm
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 3 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 10 A
Comprimento do sensor [mm] 100 mm
Description Função de controle (reconfiguração térmica)
Diferencial de comutação 4 ± 1°C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de controle de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Faixa de controle de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Função Termostato de controle (à prova de violação)
Grupo de produtos Immersion Thermostats
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Largura [mm] 54 mm
Profundidade [mm] 56 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Tipo ITC
Tipo de interruptor - controle SPDT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality