Sensor de posição de inclinação, DST X730, 180 °

098G3500

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo de eixo: Individual, Chave de especificação: MVS360000HC10 0033X00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.306 Kilogram
Peso líquido 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702428647113

 

Acessórios NÃO
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MVS360000HC10 0033X00
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Conex. elétr. M12 x 1
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de medição 1 [°] 180 °
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Sensor de posição de inclinação
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product name GIT
Sinal de saída CAN-open
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tamanho da con. el. 5 pin
Tipo DST X730
Tipo de Circuito Single
Tipo de eixo Individual

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality