BOCK, HAX22e/125-4, Semi-hermetic air cooled

097C5493

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16021

Detalhes do produto

Peso bruto 85.7 Kilogram
Peso líquido 76.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162857106

 

Anti-vibration pads Yes
Cilindro 2
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HAX22e/125-4
Designação de tipo HAX22e/125-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Frequency Hz 60
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16021
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/125-4
Nome do produto Reciprocating compressor HA
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Padrão de homologação No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
SCIP dossier no. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP dossier product name HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HAX22e
Tipo de óleo BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality