Anti-vibration pads |
Yes |
Cilindro |
2 |
Classe IP |
IP 66 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Cor |
Blue (standard) |
Designação de tipo |
HGX22e/160-4 S |
Discharge connection size [mm] |
16 mm |
Família |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
Frequency [Hz] |
60 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
16010 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX22e/160-4 S |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
110-240V AC |
Padrão de homologação |
No |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Suction connection size [mm] |
22 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB |
No |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX22e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |