BOCK, HGX34/150-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C4261

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16234

Detalhes do produto

Peso bruto 234.263 Kilogram
Peso líquido 212.463 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162642153

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Classe IP IP66
Comentários de conexão de descarga Non-Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering/welding
Comentários de conexão de descarga Non-Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering/welding
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HGX34/150-4 S CO2 T
Designação de tipo HGX34/150-4 S CO2 T
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG CO2 T Compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency Hz 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16234
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/150-4 S CO2 T
Nome do produto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 75 dBA
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] 75 dBA
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
SCIP dossier no. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP dossier product name HG(X)34/…. CO2 T
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat 1
Tipo BOCK
Tipo HGX34
Tipo de óleo BOCKlub E85
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality