Anti-vibration pads |
Yes |
Aplicações |
MBP HBP |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
Classe IP |
IP 66 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Cor |
Blue (standard) |
Description |
Compressor HGX44e/565-4 S |
Designação de tipo |
HGX44e/565-4 S |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Family |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
Frequency Hz |
60 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
16167 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX44e/565-4 S |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HG |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Padrão de homologação |
No |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Refrigerantes |
R407F R448A R449A R450A R452A R513A R134a R404A R407C R407A |
SCIP dossier no. |
2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840 |
SCIP dossier product name |
HG/HA(X)44/…. - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
42 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 5/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX44e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |