Adaptor decompression valve |
No |
Anti-vibration pads |
No |
Aplicações |
LBP |
Cilindro |
4 |
Classe IP |
IP66 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering/welding |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering/welding |
Contain batteries |
No |
Cor |
Blue (standard) |
Description |
Compressor HGX34e/170-4 S CO2 |
Designação de tipo |
HGX34e/170-4 S CO2 |
Discharge connection size [mm] |
22 mm |
Family |
CO2 compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency Hz |
50 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE |
No |
Legacy BOCK ID |
16087 |
Max pressure (PS) - high side |
55 bar |
Max pressure (PS) - low side |
40 bar |
Model number |
HGX34e/170-4 S CO2 |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HG |
Oil level regulator |
No |
Oil sump heater |
110-240V AC |
Padrão de homologação |
No |
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] |
71 dBA |
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] |
71 dBA |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R744 |
SCIP dossier no. |
3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d |
SCIP dossier product name |
HG(X)34/…. CO2 T |
Suction connection size [mm] |
28 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic CO2 subcritical |
Thermal protection thermostat |
1 |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX34e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E85 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |