Anti-vibration pads |
Yes |
Aplicações |
LBP |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
Classe IP |
IP 44 |
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
Compressor HAX34e/255-4 |
Designação de tipo |
HAX34e/255-4 |
Discharge connection size [mm] |
16 mm |
Família |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
16083 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HAX34e/255-4 |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HA |
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
R404A R407A R407F R448A R449A |
SCIP dossier no. |
60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935 |
SCIP dossier product name |
HG/HA(X)34/…. - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
22 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HAX34e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |