BOCK, HGX56e/1155-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2722

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14943

Detalhes do produto

Peso bruto 244.496 Kilogram
Peso líquido 222.696 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162627051

 

Anti-vibration pads Yes
Aplicações MBP
HBP
Capacity regulator No
Cilindro 6
Classe IP IP 66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HGX56e/1155-4 S
Designação de tipo HGX56e/1155-4 S
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Frequency Hz 60
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14943
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/1155-4 S
Nome do produto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407A
SCIP dossier no. 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP dossier product name HG(X)56/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 3/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 2 1/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX56e
Tipo de óleo BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality