Anti-vibration pads |
Yes |
Aplicações |
MBP HBP |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
6 |
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
Compressor HGX56e/850 S 25 LG |
Designação de tipo |
HGX56e/850 S 25 LG |
Discharge connection size [mm] |
35 mm |
Família |
LG compressors |
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
14595 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX56e/850 S 25 LG |
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
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] |
83 dBA |
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] |
83 dBA |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Refrigerantes |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R1234yf R1234ze R454C R455A |
SCIP dossier no. |
0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903 |
SCIP dossier product name |
HG(X)56/….series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 3/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
2 1/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX56e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |