Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
3 Cylinder cover prepared |
Cilindro |
8 |
Classe IP |
IP 65 |
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
Compressor HGX88e/2735 S 80 LG |
Designação de tipo |
HGX88e/2735 S 80 LG |
Discharge connection size [mm] |
54 mm |
Família |
LG compressors |
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
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
20393 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX88e/2735 S 80 LG |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HG |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Padrão de homologação |
No |
Position motor cover |
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
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
SCIP dossier no. |
0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54 |
SCIP dossier product name |
HG(X)88/….series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
76 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
2 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
3 1/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX88e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |