Anti-vibration pads |
Yes |
Capacity regulator |
2 Cylinder cover prepared |
Cilindro |
6 |
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
Compressor HGX66e/2070 S 60 LG |
Designação de tipo |
HGX66e/2070 S 60 LG |
Discharge connection size [mm] |
42 mm |
Família |
LG compressors |
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
20389 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX66e/2070 S 60 LG |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HG |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Padrão de homologação |
No |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
64 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 5/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
2 5/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX66e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |