BOCK, HGX34e/315 S 7 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16290

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16290

Detalhes do produto

Peso bruto 106 Kilogram
Peso líquido 96.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568965

 

Altura total [mm] 318 mm
Anti-vibration pads No
Aplicações MBP
HBP
Capacity regulator No
Cilindro 4
Classe IP IP 66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HGX34e/315 S 7 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Família LG compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 282 mm
Legacy BOCK ID 16290
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315 S 7 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Padrão de homologação No
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] 71 dBA
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] 71 dBA
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
R1234yf
R1234ze
R134a
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX34e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality