BOCK, HAX22e/190 LT 3 LG, Semi-hermetic air cooled

097B16259

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16259

Detalhes do produto

Peso bruto 85.6 Kilogram
Peso líquido 76.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569207

 

Altura total [mm] 315 mm
Anti-vibration pads No
Cilindro 2
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Description Compressor HAX22e/190 LT 3 LG
Designação de tipo HAX22e/190 LT 3 LG
Discharge connection size [mm] 12 mm
Família LG compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 303 mm
Legacy BOCK ID 16259
Length (mm) 524
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190 LT 3 LG
Nome do produto Reciprocating compressor HA
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Padrão de homologação No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R454C
R455A
SCIP dossier no. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP dossier product name HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HAX22e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality