BOCK, HAX22e/160 LT 2 LG, Semi-hermetic air cooled

097B16258

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16258

Detalhes do produto

Peso bruto 86.8 Kilogram
Peso líquido 77.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569214

 

Altura total [mm] 315 mm
Anti-vibration pads No
Cilindro 2
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HAX22e/160 LT 2 LG
Discharge connection size [mm] 12 mm
Família LG compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 303 mm
Legacy BOCK ID 16258
Length (mm) 524
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/160 LT 2 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Padrão de homologação No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R454C
R455A
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HAX22e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality