BOCK, HAX22e/125 LT 2 LG, Semi-hermetic air cooled
097B16257
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16257
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16257
Peso bruto | 85 Kilogram |
Peso líquido | 75.6 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569221 |
Peso bruto | 85 Kilogram |
Peso líquido | 75.6 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569221 |
Altura total [mm] | 315 mm |
Anti-vibration pads | No |
Cilindro | 2 |
Classe IP | IP 44 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HAX22e/125 LT 2 LG |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Família | LG compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 303 mm |
Legacy BOCK ID | 16257 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125 LT 2 LG |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Padrão de homologação | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HAX22e |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 315 mm |
Anti-vibration pads | No |
Cilindro | 2 |
Classe IP | IP 44 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HAX22e/125 LT 2 LG |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Família | LG compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 303 mm |
Legacy BOCK ID | 16257 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125 LT 2 LG |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Padrão de homologação | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HAX22e |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |