BOCK, HAX44e/565-4, Semi-hermetic air cooled
097B16183
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16183
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16183
Peso bruto | 194.6 Kilogram |
Peso líquido | 178.5 Kilogram |
Volume | 271.656 Liter |
EAN | 5715162569948 |
Peso bruto | 194.6 Kilogram |
Peso líquido | 178.5 Kilogram |
Volume | 271.656 Liter |
EAN | 5715162569948 |
Altura total [mm] | 408 mm |
Anti-vibration pads | No |
Aplicações | LBP |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 44 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HAX44e/565-4 |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Família | HG/HA compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Largura [mm] | 361 mm |
Legacy BOCK ID | 16183 |
Length (mm) | 717 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX44e/565-4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Padrão de homologação | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R407A R407F R448A R449A R404A |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HAX44e |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
Altura total [mm] | 408 mm |
Anti-vibration pads | No |
Aplicações | LBP |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 44 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HAX44e/565-4 |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Família | HG/HA compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Largura [mm] | 361 mm |
Legacy BOCK ID | 16183 |
Length (mm) | 717 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX44e/565-4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Padrão de homologação | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes |
R407A R407F R448A R449A R404A |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HAX44e |
Tipo de óleo | BOCKlub E55 |