BOCK, HA44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097B16179

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16179

Detalhes do produto

Peso bruto 194.6 Kilogram
Peso líquido 178.5 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162569979

 

Altura total [mm] 408 mm
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HA44e/565-4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Família HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Largura [mm] 361 mm
Legacy BOCK ID 16179
Length (mm) 717
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HA44e/565-4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HA44e
Tipo de óleo BOCKlub A46

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality