Altura total [mm] |
383 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Aplicações |
MBP HBP |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
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
Compressor HG44e/475-4 S |
Designação de tipo |
HG44e/475-4 S |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Família |
HG/HA compressors |
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
Intermediate flange/adapter |
No |
Largura [mm] |
361 mm |
Legacy BOCK ID |
16158 |
Length (mm) |
649 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HG44e/475-4 S |
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
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] |
77 dBA |
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] |
77 dBA |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Refrigerantes |
R22 |
SCIP dossier no. |
2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840 |
SCIP dossier product name |
HG/HA(X)44/…. - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
35 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HG44e |
Tipo de óleo |
BOCKlub A46 |