Altura total [mm] |
383 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
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
Compressor HG44e/475-4 |
Designação de tipo |
HG44e/475-4 |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Família |
HG/HA compressors |
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
Intermediate flange/adapter |
No |
Largura [mm] |
361 mm |
Legacy BOCK ID |
16154 |
Length (mm) |
649 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HG44e/475-4 |
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
R22 |
SCIP dossier no. |
2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840 |
SCIP dossier product name |
HG/HA(X)44/…. - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
35 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HG44e |
Tipo de óleo |
BOCKlub A46 |