Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
4 |
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
Compressor HGX34e/315-4 S R407C SERV. |
Designação de tipo |
HGX34e/315-4 S R407C |
Discharge connection size [mm] |
22 mm |
Família |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
16092 |
Length (mm) |
534 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX34e/315-4 S R407C SERV. |
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
28 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX34e |
Tipo de óleo |
BOCKlub E55 |