BOCK, HAX34e/255-4, Semi-hermetic air cooled

097B16083

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16083

Detalhes do produto

Peso bruto 102.8 Kilogram
Peso líquido 93.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162570852

 

Altura total [mm] 318 mm
Anti-vibration pads No
Aplicações LBP
Capacity regulator No
Cilindro 4
Classe IP IP 44
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HAX34e/255-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Família HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 302 mm
Legacy BOCK ID 16083
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/255-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Padrão de homologação No
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HAX34e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality