BOCK, HGX22e/190-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16008

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16008

Detalhes do produto

Peso bruto 82.9 Kilogram
Peso líquido 73.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571552

 

Altura total [mm] 315 mm
Anti-vibration pads No
Aplicações MBP
HBP
Cilindro 2
Classe IP IP 66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HGX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Família HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura [mm] 242 mm
Legacy BOCK ID 16008
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/190-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Padrão de homologação No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R448A
R449A
R450A
R452A
R134a
R404A
R407C
R407F
R513A
R407A
Suction connection size [mm] 22 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 5/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX22e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality