BOCK, HG56e/995-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14936
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14936
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14936
Peso bruto | 233.1 Kilogram |
Peso líquido | 211.3 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162571774 |
Peso bruto | 233.1 Kilogram |
Peso líquido | 211.3 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162571774 |
Altura total [mm] | 429 mm |
Anti-vibration pads | No |
Aplicações |
MBP HBP |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 6 |
Classe IP | IP 66 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HG56e/995-4 S |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Família | HG/HA compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 436 mm |
Legacy BOCK ID | 14936 |
Length (mm) | 740 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG56e/995-4 S |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Padrão de homologação | No |
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] | 86 dBA |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 3/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 2 1/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HG56e |
Tipo de óleo | BOCKlub A46 |
Altura total [mm] | 429 mm |
Anti-vibration pads | No |
Aplicações |
MBP HBP |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 6 |
Classe IP | IP 66 |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Comentários de conexão de descarga | Standard |
Comentários de conexão de descarga | Soldering |
Cor | Blue (standard) |
Designação de tipo | HG56e/995-4 S |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Família | HG/HA compressors |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupo de produtos | Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 436 mm |
Legacy BOCK ID | 14936 |
Length (mm) | 740 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG56e/995-4 S |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Padrão de homologação | No |
Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
Potência sonora @ 60Hz [db(A)] | 86 dBA |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerantes | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 3/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 2 1/8 in |
Tecnologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | HG56e |
Tipo de óleo | BOCKlub A46 |