BOCK, HGX88e/2735 ML 70 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14656

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14656

Detalhes do produto

Peso bruto 520.5 Kilogram
Peso líquido 461.6 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162573174

 

Altura total [mm] 656 mm
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Classe IP IP 65
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HGX88e/2735 ML 70 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Família LG compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Largura [mm] 648 mm
Legacy BOCK ID 14656
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2735 ML 70 LG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
SCIP dossier no. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP dossier product name HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 2 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3 1/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX88e
Tipo de óleo BOCKlub E55

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality