Altura total [mm] |
281 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Cilindro |
2 |
Classe IP |
IP 66 |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Comentários de conexão de descarga |
Standard |
Comentários de conexão de descarga |
Soldering |
Cor |
Blue (standard) |
Description |
Compressor HG12P/75-4 |
Designação de tipo |
HG12P/75-4 |
Discharge connection size [mm] |
12 mm |
Família |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Frequency [Hz] |
50 |
Grupo de produtos |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Largura [mm] |
223 mm |
Legacy BOCK ID |
14542 |
Length (mm) |
412 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HG12P/75-4 |
Nome do produto |
Reciprocating compressor HG |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Padrão de homologação |
No |
Proteção do motor |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R22 |
SCIP dossier no. |
bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0 |
SCIP dossier product name |
HG(X)12/…. - series |
Suction connection size [mm] |
16 mm |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
5/8 in |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB |
No |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HG12P |
Tipo de óleo |
BOCKlub A46 |