BOCK, HG88e/3235-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14295

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14295

Detalhes do produto

Peso bruto 526.1 Kilogram
Peso líquido 467.2 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162574744

 

Altura total [mm] 656 mm
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Classe IP IP 65
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Cor Blue (standard)
Designação de tipo HG88e/3235-4 S
Discharge connection size [mm] 54 mm
Família HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Frequency [Hz] 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Largura [mm] 648 mm
Legacy BOCK ID 14295
Length (mm) 943
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG88e/3235-4 S
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Padrão de homologação No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerantes R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 2 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3 1/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HG88e
Tipo de óleo BOCKlub A46

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality