Termostatos de ambiente, Basic Plus 2, Termostato de ambiente, 230 V, Embutido

088U0622

BasicPlus2 WT-D Display, 230 V com fio

Detalhes do produto

Peso bruto 0.204 Kilogram
Peso líquido 0.13 Kilogram
Volume 0.629 Liter
EAN 5702425102998

 

Adequado para 230V actuators
Classe de proteção IP IP30
Description BasicPlus2 WT-D Display
Descrição do produto BasicPlus2
Display (Sim/Não) Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Room Thermostats
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Instalação Embutido
Interfaces 230 V com fio
Opção de sensor de piso Sim
Programação da semana Não
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP dossier product name BasicPlus2
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de saída [V] CA 230 V
Tipo Basic Plus 2
Tipo de controle de aquecimento Termostato de ambiente
UNSPSC CODE 41112209
Utilização Display

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality