Cabos de aquecimento, ECflex 10T, 10 W/m, 40.000 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L6028

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Detalhes do produto

Peso bruto 3.232 Kilogram
Peso líquido 3.2 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466224397

 

Acessórios do conjunto No
Altura do pacote [mm] 92 mm
Aplicação Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Aprovação CE
Bainha externa PVC
Cabo no tambor Não
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento do cabo [m] 40 m
Comprimento do chumbo frio [m] 2.3 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa VERMELHO
Cortado no comprimento Não
Description ECflex 10T 390W 230V 40m
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 42 mm
Diâmetro do cabo [mm] 6.9 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] 1500 N
Força de tração [N] 500 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Cables
Isolamento do condutor XLPE
Largura do pacote [mm] 386 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 386 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 3
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 136
Retardador de chama Sim
Saída de aquecimento [W] 390 W
Saída do cabo [W/m] 10 W/m
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1.5 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 75 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECflex 10T
Tipo de chumbo frio DTCL
Tipo do cabo Condutor duplo
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Versão do produto Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality