Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L5345

Tipo do cabo: Condutor duplo, Acessórios do conjunto: Transição KK1-E5 do tubo flexível; ECtemp Touch; Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto; Pregos sintéticos em embalagem de 10 pçs.; Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 8

Detalhes do produto

Peso bruto 3.03 Kilogram
Peso líquido 3 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466219751

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
Acessórios do conjunto Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto
Transição KK1-E5 do tubo flexível
Pregos sintéticos em embalagem de 10 pçs.
Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7
ECtemp Touch
Altura do pacote [mm] 590 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
Bainha externa PVDF
Bateria reserva Sim
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Cabo no tambor Não
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 16 A
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe do software A
Classe IP do elemento IPX7
Classe IP termostato 21
Comprimento da manta [m] 8 m
Comprimento do chumbo frio [m] 2.3 m
Consumo de energia em espera [W] [Max] 0.4 W
Contain batteries Yes
Cor da bainha externa VERMELHO
Cortado no comprimento Não
Description ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m ECtemp Touch
Descrição do produto Conjunto ECmat™ 150T c/DEVIreg™ Touch
Diâmetro do cabo [mm] 3 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD available Yes
Espessura [mm] 3.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grau de poluição 2
Grupo de produtos Heating Mats
In scope of WEEE Yes
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 0.5 m
Largura do pacote [mm] 220 mm
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] 10 °C
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Montagem DIN Não
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 220 mm
Proteção contra congelamento [°C] 5 °C
Proteção UV Não
Qtde de bateria 1
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
REACH Candidate List substances No
Regulador de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Resistência do cabo [Ohm] 88.2
Retardador de chama Sim
Saída da manta [W/m²] 150 W/m²
Saída de aquecimento [W] 600 W
Sem chumbo Sim
Sistema de quadro compatível Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1 mm²
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] 2 x 2.5
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura - ambiente [°C] [Max] 35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max] 45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 115 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] 75 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 120 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECmat 150T
Tipo de chumbo frio DTWB
Tipo de display Tela de toque
Tipo de regulação PWM
Tipo de sensor NTC
Tipo de sensor externo compatível Sim
Tipo do cabo Condutor duplo
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Weight per battery 0 g
Área de cobertura [m²] 4 m²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality