Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
You are about to delete list which could contain products. Please be aware that this action cannot be undone
You are about to delete items from a Product list. Please be aware that this action cannot be undone
The expiry date for the list has been extended for 90 days
Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230 Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/142723/ID069538299728-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230 Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/142723/ID069538299728-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L5340
Tipo do cabo: Condutor duplo, Acessórios do conjunto: Transição KK1-E5 do tubo flexível; ECtemp Touch; Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto; Pregos sintéticos em embalagem de 10 pçs.; Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 7