1 Primary battery SUM weight Kg |
0.00011 |
1 Primary battery weight Kg |
0.00011 |
Acessórios do conjunto |
Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto Transição KK1-E5 do tubo flexível Pregos sintéticos em embalagem de 10 pçs. Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7 ECtemp Touch |
Altura do pacote [mm] |
590 mm |
Aplicação |
Floor heating |
Aprovação |
CE |
Bainha externa |
PVDF |
Bateria reserva |
Sim |
Battery type or Name |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Cabo no tambor |
Não |
Carga indutiva |
cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] |
16 A |
CE evaluated |
Yes |
Chave de 2 polos |
Não |
Chave do relé |
1 polo |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chumbo frio |
Sim |
Classe do software |
A |
Classe IP do elemento |
IPX7 |
Classe IP termostato |
21 |
Comprimento da manta [m] |
3 m |
Comprimento do chumbo frio [m] |
2.3 m |
Consumo de energia em espera [W] [Max] |
0.4 W |
Contain batteries |
Yes |
Cor da bainha externa |
VERMELHO |
Cortado no comprimento |
Não |
Description |
ECmat 150T 225W 230V 0.5x3m ECtemp Touch |
Descrição do produto |
Conjunto ECmat™ 150T c/DEVIreg™ Touch |
Diâmetro do cabo [mm] |
3 mm |
Empresa certificadora |
Intertek Semko |
EPD available |
Yes |
Espessura [mm] |
3.5 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Força de deformação [N] |
600 N |
Força de tração [N] |
120 N |
Garantia [Ano] |
20 |
Grau de poluição |
2 |
Grupo de produtos |
Heating Mats |
In scope of WEEE |
Yes |
Isolamento do condutor |
FEP |
Largura da manta [m] |
0.5 m |
Largura do pacote [mm] |
220 mm |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] |
20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] |
10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Montagem DIN |
Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Princípio de aquecimento |
Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] |
220 mm |
Proteção contra congelamento [°C] |
5 °C |
Proteção UV |
Não |
Qtde de bateria |
1 |
Quantidade de chumbo frio |
1 |
Quantidade de condutores de chumbo frio |
2 |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] |
45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] |
5 °C |
Resistência do cabo [Ohm] |
235 |
Retardador de chama |
Sim |
Saída da manta [W/m²] |
150 W/m² |
Saída de aquecimento [W] |
225 W |
Sem chumbo |
Sim |
Sistema de quadro compatível |
Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] |
1 mm² |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] |
2 x 2.5 |
Tela do cabo |
Folha de alumínio 100% |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de instalação [°C] [Min] |
-5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] |
115 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] |
75 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] |
120 °C |
Tensão de alimentação [V] CA |
230 V |
Tipo |
ECmat 150T |
Tipo de chumbo frio |
DTWB |
Tipo de display |
Tela de toque |
Tipo de regulação |
PWM |
Tipo de sensor |
NTC |
Tipo de sensor externo compatível |
Sim |
Tipo do cabo |
Condutor duplo |
UL evaluated |
Out of scope |
UNSPSC CODE |
40101830 |
Weight per battery |
0 g |
Área de cobertura [m²] |
1.5 m² |