Termostatos, Termostato programável LX, Tipo de sensor: Sala + Piso

088L5136

Tipo de display: Tela de toque

Detalhes do produto

Peso bruto 0.242 Kilogram
Peso líquido 0.24 Kilogram
EAN 5703466238714

 

Altura [in] 5 1/10 in
Altura [mm] 130 mm
Aplicação Floor heating
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 15 A
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP do elemento 21
Contain batteries No
Cor Branco
Description Termostato LX205T Touch
Descrição do produto Termostato programável LX
Display (Sim/Não) Sim
EU RoHS compliance Out of scope
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Thermostats
Largura [mm] 82 mm
Largura [pol] 3 1/5 in
Limitador de temperatura [°F] [Max] 104 °F
Limitador de temperatura [°F] [Min] 41 °F
Montagem DIN Não
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profundidade [mm] 20 mm
Profundidade [pol] 4/5 in
Proteção contra congelamento [°C] 5 °C
Temperatura - piso [°F] [Max] 104 °F
Temperatura - piso [°F] [Min] 41 °F
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 104 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 120 V
Tipo LX/TX thermostat
Tipo de display Tela de toque
Tipo de regulação PWM
Tipo de sensor Sala + Piso
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality