Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120 Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150818/ID164329074358-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120 Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150818/ID164329074358-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120
088L3156
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 2, Comprimento da manta [pés]: 20
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|